nVent ERICO Railclips, Single Heater, Foot, Fixed Rail
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
nVent ERICO Railclips, Single Heater, Foot, Fixed Rail
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Videoclip
Caracteristici
- Quick and easy hammer-on installation
- Enables you to secure a single-profile heating system, reducing maintenance and improving wayside safety
- Fits various rail profiles
- Does not require removal of the ballast material
Specificații
Broșură


- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.