nVent ERICO Railclips, Hammer-On, Vibration Absorption
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
nVent ERICO Railclips, Hammer-On, Vibration Absorption
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Videoclip
Caracteristici
- “Hammer-on" design
- Securely holds conductors, reducing maintenance and improving wayside safety
- Quick and easy hammer-on installation
- Fits various rail profiles
- Vibration absorption rubber pad provides enhanced usage on high speed tracks
- Rubber pad is weather-resistant and waterproof
- Does not require removal of the ballast material
- Multi-layer proprietary coating provides optimal corrosion protection
Specificații
Broșură


- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.