nVent ERICO Ericore Terminated Conductor
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
nVent ERICO Ericore Terminated Conductor
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Produse conexe
Caracteristici
- Low-inductance, low-impedance cable designed to minimize voltage build-up due to lightning impulses
- Multiple insulated layers of conductor reduce the potential of side flashing
- Upper termination provides an insulated connection from terminal to nVent ERICO Ericore to properly transition the lightning strike
- Requires lower termination kit
Specificații
Broșură
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.