Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

PH33174.jpg image Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

nVent ERICO Ericontact Insertion Tool, Manual

Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Detalii

Caracteristici

Specificații

Data Copied
Metric   |   Imperial
ERICO ERICONTACT Rail Contact Size Required Parts
8 mm MDRL8ADP (715218) Mandrel Adaptor and MDRL8 (715216) Mandrel Order separately
13.5 mm MDRL135ADP (715219) Mandrel Adaptor and MDRL135 (715217) Mandrel Order separately
19 mm MDRL (715215) Mandrel Included
22 mm PSKECMB (715596) Insertion Head Plate Order separately
Resurse Videoclip
nVent ERICO Rail Solutions Overview

Play

Produse conexe
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy