nVent ERICO Ericontact Insertion Tool, Manual
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
nVent ERICO Ericontact Insertion Tool, Manual
Detalii
Resurse
Videoclip
Produse conexe
Caracteristici
- Used to insert single and double nVent ERICO Ericontact Rail Contacts
- Packaged in a toolbox for safe and convenient handling
- Includes two MDRL (715215) Mandrels for 19 mm nVent ERICO Ericontact
Specificații
| ERICO ERICONTACT Rail Contact Size | Required Parts | |
| 8 mm | MDRL8ADP (715218) Mandrel Adaptor and MDRL8 (715216) Mandrel | Order separately |
| 13.5 mm | MDRL135ADP (715219) Mandrel Adaptor and MDRL135 (715217) Mandrel | Order separately |
| 19 mm | MDRL (715215) Mandrel | Included |
| 22 mm | PSKECMB (715596) Insertion Head Plate | Order separately |
Broșură

- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.