ISOnV Mast Stand
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
ISOnV Mast Stand
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Caracteristici
- Used to support ISOnV mast assemblies with an outlet
- Masts and cables can be assembled horizontally, and stood up into this stand from a level position
Specificații
| Material | Stainless Steel 304 (EN 1.4301) |
Broșură
Manual tehnic
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.