Skip to main content

Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

PH36197.jpg image Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Insulated Conductor for Wind Turbine Blade Protection

Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Detalii

Caracteristici

Specificații

Conductor Type Smooth Weave
Flammability Rating UL® 94V-0;UL® 1581 VW-1
Working Temperature -40 to 105 °C
Working Temperature -40 to 221 °F
Data Copied
Metric   |   Imperial

Diagrams

Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy