Insulated Conductor for Wind Turbine Blade Protection
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Insulated Conductor for Wind Turbine Blade Protection
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Insulation cold bend test per UL® 758
Specificații
| Conductor Type | Smooth Weave |
| Flammability Rating | UL® 94V-0;UL® 1581 VW-1 |
| Working Temperature | -40 to 105 °C |
| Working Temperature | -40 to 221 °F |
Broșură
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.