Inspection Housing, Polyolefin
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Inspection Housing, Polyolefin
These inspection housings are engineered to be a durable, lightweight solution for providing protection and access to vital utility infrastructure. The lightweight design allows for safer installations while the uniquely strong material blend and construction does not sacrifice critical performance.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Lightweight design and multiple handholes allow for easy handling and installation by one person
- Durable, single-piece body engineered to resist bowing during installation and withstand heavy loads
- Unique material blend resists chipping and cracking
- ANSI/SCTE 77 Tier 15 Design Load of 15,000 lbs (6,804 kg) with a test load of 22,500 lbs (10,206 kg)
- Includes the words "GROUND" on the cover
Specificații
| Material | Polyolefin |
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.