Grounding Busbar


Grounding Busbar
Proper bonding is essential to create an equipotential plane between service grounds and equipment during fault and transient conditions. This equipotential plane provides a near-zero voltage differential, and serves to protect people and equipment during these events. The grounding busbar is the most popular bonding product in use today.
Detalii
Resurse
CAD
Caracteristici
- Provides a convenient, single-point grounding and bonding location
- Conductors are welded to the bar using a nVent ERICO Cadweld exothermic connection or are mechanically fastened by using lugs
- Custom bars can be designed and manufactured to customer specifications
Specificații
Busbar Configuration | Busbar, Insulators and Brackets |
Material | Copper |
EGB-A-14-4-12-CC-T-1T-K | ||
EGB | ERICO Grounding Busbar Designation | |
A | Configuration |
A: Busbar, Insulators and Brackets
B: Busbar and Brackets C: Busbar Only D: Busbar and Insulators |
14 | Thickness (") |
14: 1/4" · 38: 3/8" · 12: 1/2"
|
4 | Width (") | |
12 | Length (") |
Rounded to the nearest inch, 144" max
|
CC | Hole Pattern |
Diagrams are representative of the hole pattern. The number of holes is dependent on the length of the grounding busbar.
|
T* | Tin Plating | |
1T* | ERICO Cable Code |
1K: #4 Sol Tin · 1T: #2 Sol Tin
2C: 1/0 · 2G: 2/0 · 2L: 3/0 · 2Q: 4/0 2V: 250 kcmil · 3D: 350 kcmil · 3Q: 500 kcmil · 4L: 750 kcmil |
K* | Pigtail Length (') |
A:1 · B:2 · C:3 · D:4 · E:5 · F:6 · G:7 · H:8 · J:9 · K:10 · L:12 · M:14 · N:16
P:18 · Q:20 · R:22 · S:24 · T:26 · U:28 · V:30 · W:32 · X:34 · Y:36 · Z:38 |
* Empty if none
Broșură
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Referință suplimentară
Certifications
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.