Ground Rod Clamp, U-Bolt, Type E


Ground Rod Clamp, U-Bolt, Type E
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Designed to accommodate tape or bar in either a horizontal or vertical position
- Can also be used with a lug connection from a round conductor
- Can be used to connect to ground rods or rebar
Specificații
Material | Gunmetal;Brass |
Broșură
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.