Skip to main content

Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

PH20023.jpg image Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Ground Rod Clamp, U-Bolt, Tinned, One Conductor

Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Detalii

Caracteristici

Specificații

Data Copied
Conductor Orientation (Parallel or Perpendicular)
GC064 Conductor Size (Stranded)
Nominal Ground Rod Diameter 16mm² 25mm² 35mm² 50mm² 70mm²
5/8" copper-bonded ground rod Par. Par. Par. Perp. Perp.
5/8" galvanized/stainless steel ground rod Par. Par. - Perp. Perp.
3/4" copper-bonded ground rod Par. - - Perp. Perp.
3/4" galvanized/stainless steel ground rod - - - Perp. -
GC065 Conductor Size (Stranded)
Nominal Ground Rod Diameter 16mm² 25mm²-70mm² 95mm² 120mm²
5/8" copper-bonded ground rod Par. Both Both Par.
5/8" galvanized/stainless steel ground rod Par. Both Both Par.
3/4" copper-bonded ground rod Par. Both Both -
3/4" galvanized/stainless steel ground rod Par. Both - -

Diagrams

Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy