Ground Rod Clamp, Rod to Conductor, Stainless Steel


Ground Rod Clamp, Rod to Conductor, Stainless Steel
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Caracteristici
- Unique stamped body design will not crack from excessive torque
- Provides a greater surface area contact to allow improved performance of the connector
- Compatible with copper, copper bonded, galvanized, stainless steel, rebar and plain steel ground rods and electrodes
Specificații
Broșură
Certifications
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.