Flint Ignitor Extension
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Flint Ignitor Extension
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Attaches to T320 Flint Ignitor and allows the installer to be approximately 30" (762 mm) away from the mold
- Ideal for applications such as making a mold in a narrow trench while the installer is at ground level
Specificații
Broșură
Certifications
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.