ESE Tester, I Series


ESE Tester, I Series
The nVent ERICO Early Streamer Emission (ESE) Tester, I Series is designed to rapidly test the integrity of all nVent ERICO System 1000 ESE Terminals, SIXXi models. Easily identifiable, color coded test results are displayed within the self-contained tester operating on a standard 9-volt battery. In case of battery failure, an intermittent signal is displayed to indicated a required battery change—preventing downtime and costly outages. When paired with the nVent ERICO ESE Tester Telescopic Pole, you can reach ESE Air Terminal up to 10m in height.
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Caracteristici
- Lightweight and portable
- Handheld testing unit quickly gauges ESE Air Terminal's circuit with impulses
- Color-coded conductor cables for connecting to the ESE Air Terminal
- Contains two Alligator clips for a secure fit to ESE Air Terminal
- Flashing, color-coded LED notifications to indicate ESE Air Terminal test results
- LED screen indicates battery health and provides replacement reminders
- Response time of approximately six seconds for a stabilized measurement
- Extremely simple to operate: connect, press, hold, read
- Includes a hard carrying case for further protection
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Manual tehnic
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.