Skip to main content

Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

ESEAT Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

ESE Air Terminal Remote Tester Kit

nVent ERICO Early Streamer Emission (ESE) Air Terminal Remote Testing System provides complete autonomous monitoring of your ESE system. This kit includes both the nVent ERICO ESE Terminal for Remote Tester and the nVent ERICO ESE Air Terminal Remote Tester, which can quickly and easily be assembled on-site by hand. The fully autonomous monitoring system for early streamer emission air terminals (ESEAT), requires no additional costly hardware, software, monitoring or interface systems. Save time and money by avoiding equipment rentals required to manually test your ESE system. The nVent ERICO ESE Air Terminal Remote Tester features three LED lights to alert you if your ESEAT, tester, or complete system becomes inoperable at any time throughout the day. For easy monitoring, the LED lights are color-coded to indicate which part of the system needs replacement. The remote feature of the nVent ERICO ESE Air Terminal Remote Tester allows users to quickly ensure their lighting protection system is fully operational and their facility is protected at any time.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Detalii

Caracteristici

Specificații

Data Copied
Metric   |   Imperial
Imagini de aplicație Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy