Skip to main content

Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

PH35253.jpg image Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

ESE Air Terminal for Remote Tester

The nVent ERICO Early Streamer Emission (ESE) Air Terminal for Remote Tester generates controlled magnitude and frequency pulses at the tip of the terminal during high static fields before a lightning discharge. Due to the internal control circuit, the nVent ERICO ESE Air Terminal for Remote Tester enables early launching of an upward leader compared to other passive components. When paired with the nVent ERICO ESE Air Terminal Remote Tester, the need for on-site manual testing is eliminated and creates a more autonomous, continuous monitoring solution.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Detalii

Caracteristici

Specificații

Data Copied
Metric   |   Imperial

Diagrams

Imagini de aplicație Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy