nVent ERICO Cadweld Welding Material, F80, 250


nVent ERICO Cadweld Welding Material, F80, 250
catalog# 250F80
Detalii
Resurse
Videoclip
Caracteristici
- Mixture consists mainly of copper oxide and aluminum
- Primarily used in making connections to load-bearing rail
- Welding material is in the top of the tube and starting material is in the bottom of the tube
- Packaged by size in plastic tubes with yellow caps
- Tubes packaged in plastic boxes along with metal disks
- Each welded connection uses a single disk
- Non-explosive
- Not subject to spontaneous ignition
- See specific nVent ERICO Cadweld connection details to determine welding material requirements
Specificații
Atribute produs
Broșură
Fișă de date privind siguranța

- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.