EDT2 Enhanced DIN Rail Surge Protection Class II, 1+1 Mode
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
EDT2 Enhanced DIN Rail Surge Protection Class II, 1+1 Mode
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Videoclip
Produse conexe
Caracteristici
- Includes nVent ERICO TD Technology to ensure reliability throughout adverse voltage conditions
- Enhanced temporary over voltage (TOV) withstand capability
- External back-up fuse is not required up to 315 A (IEC only)
- Compact, yet high surge rated pluggable design, using minimum DIN rail width
- Retaining clip ensures enhanced vibration and shock resistance performance
- Red/Green status indication and change-over contacts standard for remote monitoring
Specificații
Broșură
Catalog
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Certifications
cUR VZCA8.E325047
CSA C22.2 No. 269.4
UR VZCA2.E325047
ANSI/UL 1449
VDE 40046924 EDT2
English,German
DIN EN 61643-11 (VDE 0675-6-11):2019-03; EN 61643-11:2012+A11:2018 IEC 61643-11:2011
CE, ERICO EDT2
English
DIN EN 61643-11 (VDE 0675-6-11):2013-04; EN 61643-11:2012; IEC 61643-11:2011

- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.