Early Streamer Emission Terminal to ER-Series Mast Adaptor
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Early Streamer Emission Terminal to ER-Series Mast Adaptor
Detalii
Resurse
Caracteristici
- INTCPTSIIER1 connects nVent ERICO System 1000 air terminals to ER stainless steel upper mast sections
- INTCPTSIIER2 connects nVent ERICO System 1000 air terminals to ER stainless steel middle mast sections
Specificații
| Material | Stainless Steel 304 (EN 1.4301) |
Broșură
Manual tehnic
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.