Skip to main content

Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

PH41279.jpg image Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

DT2 DIN Rail Surge Protection Class II, 1+0 Mode, 100 kA

Surges and voltage transients are a major cause of expensive electronic equipment failure and business disruption. Damage may result in the loss of capital outlays, such as computers and communications equipment, as well as consequential loss of revenue and profits due to unscheduled system down-time. nVent ERICO offers multiple series of surge protective devices (SPDs) suitable for a vast range of applications that provide reliable protection from voltage transients on power distribution systems. The DT2 Series DIN Rail Surge Protective Devices provide reliable and efficient protection against voltage transients within the IEC Class II and UL Type 1CA environments. Tested and independently certified to the IEC and UL standards, the DT2 Series provides a range of safety and performance features for the harshest environments and suitable for protection within a wide range of applications.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Detalii

Caracteristici

Specificații

Data Copied
Metric   |   Imperial

Diagrams

Imagini de aplicație Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy