Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

PH37361.jpg image Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Cable to Cable, High Voltage

nVent ERICO Cadweld high-voltage copper connections give you all the advantages you have come to expect from exothermic connections. nVent ERICO Cadweld connections have the current-carrying capacity equal to the conductors they connect and will never loosen or corrode. The nVent ERICO Cadweld high-voltage welding set-up uses a unique ceramic fiber smoke filter system which prevents sparks and produces minimal smoke, but also reduces dust and other emissions to an acceptable level for exposures, even if used in unventilated small rooms and cable tunnels.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Detalii

Caracteristici

Specificații

Connection Type Copper Cable to Copper Cable
Data Copied
Metric   |   Imperial
XX-XXX-M
XX Mold Family
XXX Conductor Code
M* Mold Only
* Empty if none

Diagrams

Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy