Cable Assembly Mounting Channel, Multiple Cable
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Cable Assembly Mounting Channel, Multiple Cable
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Ensures the proper orientation and position of the system to provide optimal thermal heat transfer
- Provides mechanical protection of self-regulating cable and contributes to system efficiency
- Optimizes mounting with nVent ERICO Railclips or accessories
- Can be adjusted during installation for unanticipated field obstructions
Specificații
Broșură
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.