Bi-Metallic Cable Connector
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Bi-Metallic Cable Connector
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Use to make connections between copper and aluminum cables in a straight run
- Two bolt tension grip on each cable end
Specificații
Broșură
Certifications
E202878-Combined_CoC OVTK.E202878
English
ANSI/UL 96
E202878-Combined_CoC OVTK7.E202878
English
ANSI/CAN/UL 96
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.