Aircraft Grounding Receptacle with Ball Stud
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Aircraft Grounding Receptacle with Ball Stud
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Castings for use in static grounding systems of refueling areas
- Easily connected to grounding system conductor and/or ground rods
- Designed for simple installation with flush paved surfaces
- Compatible with nVent ERICO Cadweld connections
Specificații
| Material | Phosphor Bronze |
Broșură
Certifications
DoC ERICO Aircraft Grounding Receptacles
English
EN IEC 62561-1:2017
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.