Aircraft Grounding Clamp


Aircraft Grounding Clamp
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Fits ground rods up to 3/4" nominal and nVent ERICO Aircraft Grounding Receptacles B165 and B166
- Cast aluminum construction with plated steel jaws
- Aviation industry standard for bonding and grounding aircraft and refueling vehicles
- Ideal for attaching to landing gear, posts, ground balls, ground rods and other curved unpainted surfaces
- Complies with Mil Spec M83413/7-1
Specificații
Broșură
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.