Single Cable Bracket with Plug
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Single Cable Bracket with Plug
Detalii
Resurse
Produse conexe
Caracteristici
- Ideal for smaller runs of cables
- Up to two plastic conduit clips can be attached to the bracket allowing the support of cables and conduits using a single hole in the concrete
- Flexible clip retains shape and allows for cables to be inserted after installation
- Cables are neatly installed providing a consistent and professional appearance
- Low profile allows for installations in tight spaces
- Tool-free push-in installation after hole has been drilled into the concrete
- Halogen free
- UV-stabilized
Specificații
Catalog
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.