Cable Holder for Nail Gun
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Cable Holder for Nail Gun
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Caracteristici
- Easy-to-open latch allows cables to be added or removed quickly after installation
- Clips onto nozzle of gas or battery-actuated nail guns allowing for hands-off installation at structure or from the floor using a pole
- Can also be installed with a screw to accommodate even more structures
- Plastic conduit clips can be attached to the holder allowing the support of cables and conduits using a single hole in the concrete
- Halogen free
- UV-stabilized
Specificații
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.