TDHM Trapezoidal Deck Hanger with Threaded Nut
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
TDHM Trapezoidal Deck Hanger with Threaded Nut
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Vídeo
Caracteristicas
- Easy install
- Use TDHP perforation tool to punch hole in decking
Especificações
| Acabamento | nVent CADDY Armour |
| Material | Spring Steel |
| Ceiling Thickness | Static Load F |
| 0,63 mm - 0,70 mm | 600 N |
| 0,71 mm - 0,80 mm | 700 N |
| 0,81 mm - 1,00 mm | 800 N |
| 1,01 mm - 1,20 mm | 1000 N |
| 1,21 mm - 1,50 mm | 1200 N |
| > 1,50 mm | 1500 N |
Brochura
Relatório de teste
Certifications

- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.