Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma

PH5339.jpg image Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

TBHKM Trapezoidal Deck Hanger with Fixed Nut

Necessita de assistência técnica ou de um orçamento? Estamos aqui para ajudar.
Contacte-nos Onde comprar
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Acabamento Electrogalvanized
Material Aço
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Ceiling Thickness Static Load F
0,63 mm - 0,70 mm 600 N
0,71 mm - 0,80 mm 700 N
0,81 mm - 1,00 mm 800 N
1,01 mm - 1,20 mm 1000 N
1,21 mm - 1,50 mm 1200 N
> 1,50 mm 1500 N

Diagramas

Imagens da aplicação Recursos Produtos relacionados
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.
Necessita de assistência técnica ou de um orçamento? Estamos aqui para ajudar.
Contacte-nos Onde comprar