Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma

PH5838.jpg image Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

Strut Cantilever Arm Type CC, Slotted

Necessita de assistência técnica ou de um orçamento? Estamos aqui para ajudar.
Contacte-nos Onde comprar
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Strut Type CC (1 5/8" x 1 5/8")
Strut Type CC (41 x 41 mm)
Acabamento Hot-Dip Galvanized
Material Aço
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Espessura (T) 0.1"
E 0.31"
A 0.87"
C 1.61"
B 1.61"
D 2"
Espessura (T) 2.5 mm
E 8 mm
Y 14 x 27 mm
A 22 mm
B 41 mm
C 41 mm
D 50 mm

Diagramas

Imagens da aplicação Recursos CAD
Produtos relacionados
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.
Necessita de assistência técnica ou de um orçamento? Estamos aqui para ajudar.
Contacte-nos Onde comprar