Strut Cantilever Arm Type C, Slotted
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Strut Cantilever Arm Type C, Slotted
Detalhes
Recursos
Produtos relacionados
Caracteristicas
- Slotted channel
- Welded on flat mounting plate
Especificações
| Strut Type | C (13/16" x 1 5/8") |
| Strut Type | C (21 x 41 mm) |
| Material | Aço |
| E | 0.236" |
| C | 0.83" |
| A | 0.87" |
| B | 1.61" |
| D | 2" |
| E | 6 mm |
| C | 21 mm |
| A | 22 mm |
| B | 41 mm |
| D | 50 mm |
Brochura
Certifications
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.