Strut Cantilever Arm Type AA, Slotted
 Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
        
        Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
       
        Strut Cantilever Arm Type AA, Slotted
                                      Detalhes
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
          
      
          
      
      
    
              
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
  
              
  
  
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                                                                                        Produtos relacionados
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
  
      
    
  
        
                                          Caracteristicas
- Channel welded back to back
- Welded on flat mounting plate
Especificações
| Strut Type | AA (3 1/4" x 1 5/8") | 
| Strut Type | AA (83 x 41 mm) | 
| Acabamento | Hot-Dip Galvanized | 
| Material | Aço | 
| Espessura (T) | 0.1" | 
| E | 0.31" | 
| A | 0.87" | 
| B | 1.61" | 
| D | 2" | 
| Espessura (T) | 2.5 mm | 
| C | 3.23" | 
| E | 8 mm | 
| Y | 14 x 27 mm | 
| A | 22 mm | 
| B | 41 mm | 
| D | 50 mm | 
| C | 82 mm | 
Brochura
Certifications
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.