SN Series Nut
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
SN Series Nut
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
CAD
Vídeo
Caracteristicas
- Allows side mounting of nut to threaded rod
- Reduces the need for threading compared to standard nuts and washers
- Ideal for retrofit projects, such as trapeze installations, where disassembly of the support system is not desired
- Works with slightly damaged threads and minor burrs on the threaded rod
- Reduces installation time up to 50%
Especificações
| Acabamento | Electrogalvanized |
| Material | Aço |
Catálogo
Manual de instalação/folha de instruções
Manual técnico
Certifications




- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.