Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma

PH5507.jpg image Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

SIT CLIM Insulated Pipe Clamp with Rubber Ends

Necessita de assistência técnica ou de um orçamento? Estamos aqui para ajudar.
Contacte-nos Onde comprar
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Thermal Conductivity 0.03 W/m-K @ 10 °C
Thermal Conductivity 0.21 Btu-in./h-ft2-°F @ 50 °F
Density 5 lb/ft³
Compressive Strength 75 psi @ 73 °F
Density 80 kg/m³
Compressive Strength 520 kPa @ 23 °C
Acabamento Electrogalvanized
Temperatura -40 to 194 °F
Temperatura -40 to 90 °C
Data Copied
Métrico   |   Imperial

Diagramas

Imagens da aplicação Recursos
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.
Necessita de assistência técnica ou de um orçamento? Estamos aqui para ajudar.
Contacte-nos Onde comprar