nVent CADDY Speed Link SLK Spool Kit with Wire Rope Cutter
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
nVent CADDY Speed Link SLK Spool Kit with Wire Rope Cutter
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Vídeo
Caracteristicas
- Includes two nVent CADDY Speed Link SLK Spool Kits with wire spools and locking devices and one wire rope cutter
- Wire spool and locking devices are packaged together, simplifying transportation to the jobsite and reducing inventory
- Packaging allows end-users to pull and cut any length of wire that is needed without having to take the spool out of the box
- Ideal for rework and installations where custom lengths of wire may be needed
- Wire rope constructed from seven bundles of seven strands each of steel aircraft wire
- Push/pull keyless release allows easy adjustments
- Low-profile locking device minimizes visual impact
- Cable spread of 90 degrees allows positioning the device closer to the load
- Keyless release tubes are easy to operate while wearing gloves
- Double-sided locking mechanism enables simple height adjustment
Especificações
Brochura
Folha de dados
Manual de instalação/folha de instruções
Manual técnico

- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.