nVent CADDY Speed Link SLDM with Toggle
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
nVent CADDY Speed Link SLDM with Toggle
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Vídeo
Caracteristicas
- Complete system includes wire, locking device and pre-assembled toggle end fitting
- Attaches to clearance holes in a variety of structures or hanging devices
- Ideal for supporting lighting fixtures
- Sleek, low-profile locking device reduces visual impact
- Keyless locking device is adjustable even after installation
Especificações
| Length (L) | 0.28" |
| Largura (W) | 0.36" |
| Altura (H) | 0.96" |
| Tamanho da haste (RS) | 6" |
| Tamanho da haste (RS) | 6 |
| Length (L) | 7mm |
| Largura (W) | 9.2 mm |
| Altura (H) | 24.5 mm |
Brochura
Manual de instalação/folha de instruções

- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.