nVent CADDY Pyramid H-Frame Kit
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
nVent CADDY Pyramid H-Frame Kit
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
CAD
Caracteristicas
- Foam or rubber bottom offers low abrasion interface for better roof membrane protection
- Compatible with roof surfaces including single ply, bituminous, metal and spray foam
- Provides superior load distribution, even with varying rooftop surfaces
- Rubber rooftop interface ideal for solar panel array installations
- Kit includes 2 post bases with pre-installed mounting hardware, 6 bolts, 6 strut nuts, and 2 L-brackets to complete H-frame
- Hot-dip galvanized and UV stabilized for long lasting performance
- Accepts standard strut channels
Especificações
Brochura
Folha de garantia
Folheto
Manual de instalação/folha de instruções
Certifications
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.