nVent CADDY EZ Riser
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
nVent CADDY EZ Riser
The nVent CADDY EZ Riser is a multi-purpose clamp designed to secure and support vertical pipe runs. This unified solution can be installed in several approved orientations and serves as a standard, standoff, or close-quarters riser—effectively functioning as three clamps in one. Ready-to-use out of the box, the nVent CADDY EZ Riser features pre-drilled threaded rod holes for standoff installations and score marks for simple ear removal in spaces where full-sized riser clamps do not fit.
Contractors can enjoy simplified material handling with a multi-functional clamp that allows for various orientations and retains listing even when ears are removed.
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
CAD
Vídeo
Caracteristicas
- Only one tool needed to tighten due to serrated wash-heads
- Installs up to 60% faster than standard riser clamps
- Integrated second set of bolt holes allow the assembly to adapt from a riser clamp into a stand-off support easily
- No need to stock and use separate part families for standard and close-quarter clamps to offer a full range of listed parts
- Conforms with Federal Specification WW-H-171 (Type 8), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 8)
Especificações
| Acabamento | Electrogalvanized |
| Material | Aço |
Catálogo
Folha de dados
Folheto
Manual de instalação/folha de instruções
Certifications
cUL VFXT7.EX2452
English
ULC/ORD-C203
cUL VFXT7.EX2452
ULC/ORD-C203
UL VFXT.EX2452
English
ANSI/UL 203
UL VFXT.EX2452
ANSI/UL 203

- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.