Hammer-On Flange Clip, Bottom Mount
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Hammer-On Flange Clip, Bottom Mount
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
CAD
Vídeo
Caracteristicas
- Can be used to support boxes, fixtures or other applications from beam flanges
- Assorted attachment points provided to reduce inventory
- Requires only a hammer to install
Especificações
Brochura
Folha de dados
Manual de instalação/folha de instruções
Relatório de teste
Certifications
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
CE, 4H, EM, EBC
English
EN 13964


- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.