HW Wedge Nut for Dovetail Deck
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
HW Wedge Nut for Dovetail Deck
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Vídeo
Caracteristicas
- Trapeze nut for hanging threaded rod from steel ceilings
- Installs easily
- Fits several composite floor decking profiles
Especificações
| Acabamento | Electrogalvanized |
| Material | Aço |
| Metal Decking Compatibility for Wedge Nuts | ||||||||
| Part Number | HW4 | HW6 | HW8 | HW10 | HW12 | PHWC6 | PHWC8 | |
| TATA | Comflor 51+ | X | X | X | X | X | ||
| Comflor 60/75 | X | X | ||||||
| Comflor 80/95 | X | X | ||||||
| Ribdeck 80 | X | X | ||||||
| SMD | R51+ | X | X | X | X | X | ||
| KINGSPAN | Multideck 50 | X | X | X | X | X | ||
| CMF | Metfloor 55 | X | X | X | X | X | ||
Catálogo

- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.