Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma

PH5359.jpg image Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

Cantilever Arm with E0L Channel

Necessita de assistência técnica ou de um orçamento? Estamos aqui para ajudar.
Contacte-nos Onde comprar
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Acabamento Electrogalvanized
Material Aço
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Espessura (T) 0.05"
E 0.16"
Tamanho do orifício (HS) 0.41"
C 0.61"
A 0.71"
B 1.06"
Espessura (T) 1.25 mm
Largura (W) 1.57"
D 2.36"
E 4 mm
Y 8.5 x 20 mm
Tamanho do orifício (HS) 10.5 mm
X 11 x 18 mm
C 15.5 mm
A 18 mm
B 27 mm
Largura (W) 40 mm
D 60 mm
Altura (H) 120 mm

Diagramas

Recursos
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.
Necessita de assistência técnica ou de um orçamento? Estamos aqui para ajudar.
Contacte-nos Onde comprar