C-FIX M T-Bolt
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
C-FIX M T-Bolt
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
CAD
Caracteristicas
- C-Fix quick fit T-bolt
- Suitable for C-Profiles 0-4
Especificações
| Acabamento | Electrogalvanized |
| Material | Aço |
| Nuts and T-Bolts for C-channel System | |
| C-Channel Type | Pullout Force F1 |
| E0 | 1100 N |
| E0L | 700 N |
| E1 | 1800 N |
| E2 | 800 N |
| E2L | 800 N |
| E3 | 1500 N |
| E4 | 1300 N |
Brochura
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.