Branch Line Restraint Structure Attachment to Threaded Hole
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Branch Line Restraint Structure Attachment to Threaded Hole
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
CAD
Caracteristicas
- Swivel barrel nut accepts 3/8" or 1/2" (M10 or M12) threaded rod
- Attaches to concrete anchors or structural attachments with female threads
- Can be used for bolting through steel
Especificações
Catálogo
Folheto
Certifications
UL VGMY.EX3956
English
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2013
AON Fire Protection, Rigid Seismic NZS 4541:2020
English
NZS 4515:2009
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.