ADK Strut End Cap
ADK Strut End Cap
The nVent CADDY ADK Strut End Caps provide a safe and fast solution for handling sharp-edged strut channels. The ADK Caps are easily inserted into the ends of factory or field-cut strut channels and help prevent potential injuries caused by rough edges found on material ends. Additionally, this simple solution works with multiple strut channel profile types and is available in several different colors to suit individual applications.
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
CAD
Acessórios
Caracteristicas
- Fits into ERISTRUT Type A, B, C and D strut channel, both slotted and solid
- When separated, provides two end caps for ERISTRUT Type C channel
Especificações
| Material | Polietileno |
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.