3000 Beam Clamp Kit


3000 Beam Clamp Kit
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Produtos relacionados
Caracteristicas
- Medium duty system
- Includes clamp and U channel
Especificações
Acabamento | Electrogalvanized |
Material | Aço |
X | 0.41" x 0.98" |
D | 1" |
E | 1.24" |
A | 1 9/16" |
B | 3.94" |
C | 5.91" |
Diâmetro do parafuso (Sc) | 8 |
X | 10.5 x 25 mm |
Torque (TQ) | 22.13 ft·lbf |
D | 25 mm |
Torque (TQ) | 30 N·m |
E | 31.5 mm |
A | 40 mm |
B | 100 mm |
C | 150 mm |
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.