Produtos padrão
VANTAGENS DOS PRODUTOS PADRÃO
Portfólio abrangente de armários e climatização
Com mais de 16 000 produtos padrão, a nVent HOFFMAN possui um dos mais abrangentes portfólios de produtos do setor. Entre os produtos padrão encontram-se armários de montagem na parede e de instalação livre em aço macio e em aço inoxidável, consolas, armários não metálicos e caixas de derivação e de terminais, além de soluções para cabos e climatização. A gama é adequada para praticamente qualquer aplicação que necessite de armários e soluções de climatização e inclui produtos que cumprem as normas globais NEMA e IEC. A nVent HOFFMAN disponibiliza também armários com designs específicos, incluindo armários para exteriores, EMC, locais perigosos e locais sísmicos, bem como designs higiénicos.
Além disso, estão disponíveis vários designs diferentes para permitir qualquer tipo de configuração. Por exemplo, pode ser criada uma configuração autónoma com um armário compacto de instalação no solo ou pode ser construída uma configuração ampla combinando diversos armários modulares.
Acessórios versáteis que podem ser utilizados com vários armários
O acesso a uma vasta gama de acessórios gerais e soluções de gestão de cabos para complementar as nossas gamas de armários é fundamental para simplificar o design, a aquisição, o manuseamento e a montagem, especialmente para fabricantes de painéis e instaladores. Uma das principais vantagens é o facto de a maioria dos nossos acessórios poder ser montada em toda uma plataforma, como é o caso dos produtos de instalação livre. Isto reduz significativamente a complexidade para os engenheiros e equipas de montagem que trabalham com o portfólio de produtos nVent HOFFMAN.
| Procure o nosso ícone de envio rápido junto aos nossos produtos para ajudar a identificar os produtos agora disponíveis. Ou utilize o nosso localizador de distribuidores para encontrar parceiros de distribuição participantes nas imediações. |
Certificações