As capacidades melhoradas do PWA6000 otimizam ainda mais o processamento de fios para os clientes
Com base na otimização da produção de fios e na redução do tempo de processamento até 75%, o popular centro de processamento de fios nVent HOFFMAN PWA6000 consegue agora lidar com cabos com comprimentos tão pequenos como 115 mm (4.5 pol.) e cortar e descarnar cabos com dimensões até 6 mm2 (10 AWG).
O PWA6000 automatiza totalmente o corte ao comprimento, a decapagem, o engaste, a marcação e o agrupamento de fios, o que aumenta a produtividade e garante uma qualidade consistente e precisa. A máquina coloca as ponteiras em ambos os lados e marca os fios. Numa ordem predefinida, os fios acabados são agrupados em fita adesiva para otimizar a recolha de encomendas para o processo de montagem.
A nova capacidade que permite comprimentos de fio mais curtos, juntamente com o processo totalmente automatizado para fios pré-fabricados, otimiza o processo de cablagem do painel e reduz o material necessário, reduzindo assim os custos do cliente.
Vantagens para o cliente:
- Otimização do processamento de fios
- Poupa espaço na conduta de cabos
- Reduz o desperdício