Tampa de proteção contra chuva em aço inoxidável da nVent HOFFMAN, MSST, redesenhada para maior facilidade de utilização
A nVent melhorou o design da tampa de proteção contra chuva em aço inoxidável da nVent HOFFMAN, a MSST, para que os clientes possam obter a proteção adicional de que necessitam para armários de instalação no solo de forma mais rápida e simples.
Para obter a máxima proteção dos componentes elétricos contra as condições climatéricas, a MSST é montada na parte superior de um armário para criar um tejadilho com inclinação que impede a acumulação de água no armário ou a sua entrada quando a respetiva porta é aberta. A tampa de proteção contra chuva também protege a junta da porta contra a água e a radiação UV.
O novo design da MSST facilita a respetiva instalação e não requer a perfuração de orifícios no armário, o que também significa que é possível preservar a classificação IP do mesmo. A tampa de proteção contra chuva é colocada através da tampa superior do armário, utilizando duas placas em L em ambos os lados. A tampa de proteção contra chuva é fixada na tampa superior através dos orifícios existentes na mesma.
A MSST é compatível com armários individuais e armários combináveis de instalação no solo.
Saiba mais