Armário de controlo de interface por operador da nVent HOFFMAN agora disponível em aço inoxidável
Tendo em conta a popularidade do armário de controlo de interface por operador em aço macio da nVent HOFFMAN, a nVent lançou uma versão em aço inoxidável do produto favorito dos clientes.
O novo OICExxxSS da nVent HOFFMAN foi concebido para proporcionar uma fácil utilização e uma proteção rigorosa. Com os elevados graus de classificação de proteção IP66 e NEMA 12 e 4x, o armário pode ser utilizado numa ampla variedade de ambientes, incluindo os que requerem design sanitário.
A fim de tornar fácil e prática a sua instalação e utilização, o armário OICExxxSS inclui:
- Orifícios pré-maquinados para posicionamento num braço articulado
- Placa de reforço robusta para garantir que o armário se mantém no devido lugar
- Pernos soldados no interior do armário para facilitar a montagem de acessórios
- Disponível como acessório: Manípulos em aço inoxidável para montagem nas laterais do armário
O OICExxxSS é compatível com os acessórios padrão de armários de montagem na parede da nVent HOFFMAN, incluindo o novo sistema de braço articulado em aço inoxidável CS480, também este com classificação IP66, e possui uma capacidade máxima de carga de 600 N.
Vantagens para o cliente
- Montagem rápida e fácil
- Cumpre os requisitos para utilização em ambientes que requerem design sanitário
- Facilidade de instalação e montagem de acessórios